Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

81186 |
Schneider-Electric
 
81186 foto- dataprocessor
81186
PratiKa - Wandcontactdoos - Gehoekt - 3P+N+A - 63A - 480-500V AC - 7h - IP67
EAN CodeEAN Code: 
3303430811862
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Contactdoos
Device short name PratiKa stopcontact
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 3P + N + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
[In] rated current 63 A
[Ue] rated operational voltage 480...500 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 7 H
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
Connections - terminals Captieve schroeven, volledig los
Cable cross section 6…25 mm²
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 36
Net weight 1,02 kg
Afmeting basis 104x162 mm
Hoogte 255 mm
Breedte 104 mm
Diepte 180 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Zwart
Omgeving
Standards NL 60309-2
NL 60309-1
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,0 cm
Package 1 Width 10,4 cm
Package 1 Length 25,5 cm
Package 1 Weight 1,168 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months