|
|
|
81291
PratiKa - Industriele inbouwcontactdoos - 3P+A - 125A - 200-250V AC - 9h - IP67
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
PratiKa
|
Product or component type
|
Contactdoos
|
Device short name
|
PratiKa stopcontact
|
Plug, categorie stekkerbus
|
LV
|
Poles description
|
3P + E
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Mounting mode
|
Montage op paneel
|
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Hoekig
|
In nominale stroom
|
125 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
200...250 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend
|
9 H
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven, volledig los
|
Cable cross section
|
16…70 mm²
|
Net weight
|
1,205 kg
|
Afmeting basis
|
110x114 mm
|
Height
|
114 mm
|
Width
|
129 mm
|
Depth
|
166 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Blauw
|
Omgeving
Standards
|
NL 60309-2
NL 60309-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,4 cm
|
Package 1 Width
|
11 cm
|
Package 1 Length
|
16,6 cm
|
Package 1 Weight
|
1,375 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|