Schneider-Electric
 
81802 foto- dataprocessor
81802
PratiKa - Industriele inbouwcontactstop - 3P+A - 16A - 100-130V AC - 4h - IP44
EAN Code EAN Code: 
3303430818021
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product or component type Plug
Device short name Mureva plug
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 3P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoek 90°
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 100...130 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 4 u
Materiaal stopcontact Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 1…4 mm²
Net weight 0,155 kg
Afmeting basis 65 x 85 mm
Height 124 mm
Width 65 mm
Depth 85 mm
Colour Geel
Spanningskleur Geel
Omgeving
Standards NL 60309-2
NL 60309-1
IP beschermingsgraad IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 12,4 cm
Package 1 Weight 491,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.