Schneider-Electric
 
81811 foto- dataprocessor
81811
PratiKa - Industriele inbouwcontactstop - 3P+A - 16A - 480-500V AC - 7h - IP44
EAN Code EAN Code: 
3303430818113
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Plug
Device short name PratiKa plug
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 3P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoek 90°
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 480...500 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 7 H
Materiaal stopcontact Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 1…4 mm²
Gewicht product 0,155 kg
Afmeting basis 65 x 85 mm
Hoogte 124 mm
Breedte 65 mm
Diepte 85 mm
Colour Zwart
Spanningskleur Zwart
Omgeving
Standards NL 60309-1
NL 60309-2
IP beschermingsgraad IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 12,4 cm
Package 1 Weight 130 g
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 20