|
|
|
82037
PratiKa - Vergrendelbare inbouwcontactdoos - 3P+A - 16A - 480-500VAC - 7h - IP44
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Product or component type
|
Vergrendeld stopcontact
|
Device short name
|
Mureva-ingang
|
Plug, categorie stekkerbus
|
LV
|
Poles description
|
3P + E
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Mounting mode
|
Montage op paneel
|
In nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
480...500 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend
|
7 H
|
Type bescherming
|
Zonder beveiliging
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Moffen: vernikkeld messing
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven
|
Maximale kabelkruissectie
|
10 mm²
|
Maximale buitendiameter kabel
|
25 mm
|
Kalbelinvoer
|
Kabelwartel
|
Type schroefdraad
|
Pg 21
|
Net weight
|
0,644 kg
|
Afmeting basis
|
103 x 225 mm
|
Height
|
225 mm
|
Width
|
103 mm
|
Depth
|
127 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Zwart
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP beschermingsgraad
|
IP44 conform aan IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK09 conform aan EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
750 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Package 1 Weight
|
673,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,785 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
42,280 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|