|
|
|
82080
PratiKa - Vergrendelbare inbouwcontactdoos - 3P+N+A - 16A 100-130VAC - 4h - IP65
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Product or component type
|
Vergrendeld stopcontact
|
Device short name
|
Mureva-ingang
|
Plug, categorie stekkerbus
|
LV
|
Poles description
|
3P + N + E
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Mounting mode
|
Montage op paneel
|
In nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
100...130 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend
|
4 u
|
Type bescherming
|
Zonder beveiliging
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Moffen: vernikkeld messing
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven
|
Maximale kabelkruissectie
|
10 mm²
|
Maximale buitendiameter kabel
|
25 mm
|
Kalbelinvoer
|
Kabelwartel
|
Type schroefdraad
|
Pg 21
|
Net weight
|
0,683 kg
|
Afmeting basis
|
103 x 225 mm
|
Height
|
225 mm
|
Width
|
103 mm
|
Depth
|
128 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Geel
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
750 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,1 cm
|
Package 1 Width
|
0,1 cm
|
Package 1 Length
|
0,2 cm
|
Package 1 Weight
|
263 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
51
|
|
|