|
|
|
82116
PratiKa - Wandcontactdoos - Gehoekt - 3P - 32A - 20-25V AC - IP44
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
PratiKa
|
Product or component type
|
Contactdoos
|
Device short name
|
PratiKa stopcontact
|
Plug, categorie stekkerbus
|
ELV
|
Poles description
|
3P
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Mounting mode
|
Wandmontage
|
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Hoekig
|
In nominale stroom
|
32 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
20...25 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven, volledig los
|
Cable cross section
|
4…10 mm²
|
Buitendiameter kabel
|
6…23 mm
|
Kalbelinvoer
|
Kabeltrommel
|
Type schroefdraad
|
Pg 21
|
Net weight
|
0,214 kg
|
Afmeting basis
|
70 x 82 mm
|
Height
|
118 mm
|
Width
|
70 mm
|
Depth
|
81 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Violet
|
Omgeving
Standards
|
NL 60309-1
NL 60309-2
|
IP beschermingsgraad
|
IP44 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,7 cm
|
Package 1 Width
|
6,8 cm
|
Package 1 Length
|
11,8 cm
|
Package 1 Weight
|
200 g