Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

82165 |
Schneider-Electric
 
82165 foto- dataprocessor
82165
PratiKa - Wandcontactdoos - Gehoekt - 2P - 32A - 20-25V AC - IP67
EAN CodeEAN Code: 
3303430821656
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Contactdoos
Device short name PratiKa stopcontact
Plug, categorie stekkerbus ELV
Poles description 2P
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
[In] rated current 32 A
[Ue] rated operational voltage 20...25 V
Network frequency 50/60 Hz
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
Connections - terminals Captieve schroeven, volledig los
Cable cross section 4…10 mm²
Buitendiameter kabel 6…23 mm
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Net weight 0,235 kg
Afmeting basis 70 x 82 mm
Hoogte 118 mm
Breedte 82 mm
Diepte 82 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Violet
Omgeving
Standards NL 60309-1
NL 60309-2
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,2 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 11,8 cm
Package 1 Weight 397 g
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months