Schneider-Electric
 
82316 foto- dataprocessor
82316
PratiKa - Contactstop - Recht - 3P - 32A - 20-25V AC - IP44
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Verloopplug
Device short name PratiKa plug
Plug, categorie stekkerbus ELV
Poles description 3P
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Recht
In nominale stroom 32 A
[Ue] rated operational voltage 20...25 V
Network frequency 50/60 Hz
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 4…10 mm²
Buitendiameter kabel 6…23 mm
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Net weight 0,159 kg
Height 158 mm
Width 57,5 mm
Depth 57,5 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Violet
Omgeving
Standards IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP beschermingsgraad IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,3 cm
Package 1 Width 7,9 cm
Package 1 Length 18,5 cm
Package 1 Weight 472 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist