|
|
|
82363
PratiKa - Contactstop - Recht - 2P - 16A - 20-25/40-50V AC - 10h - IP67
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Product or component type
|
Verloopplug
|
Device short name
|
Mureva plug
|
Plug, categorie stekkerbus
|
ELV
|
Poles description
|
2P
|
Network type
|
DC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Recht
|
In nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
40...50 V
20...25 V
|
Wijzerszinpositie secundaire leipin
|
10 u
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Pennen: vernikkeld messing
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven
|
Cable cross section
|
4…10 mm²
|
Buitendiameter kabel
|
6…23 mm
|
Kalbelinvoer
|
Kabelwartel
|
Type schroefdraad
|
Pg 21
|
Net weight
|
0,169 kg
|
Height
|
145 mm
|
Width
|
71,5 mm
|
Depth
|
71,5 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Wit
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,3 cm
|
Package 1 Weight
|
150,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
11,8 cm
|
Package 2 Width
|
21,0 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,62 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,347 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen