Schneider-Electric
 
82427 foto- dataprocessor
82427
PratiKa - Koppelcontactstop - 2P - 32A - 20-25/40-50V AC - 10h - IP44
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Wander stopcontact
Device short name PratiKa stopcontact
Plug, categorie stekkerbus ELV
Poles description 2P
Network type DC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Recht
In nominale stroom 32 A
[Ue] rated operational voltage 40...50 V
20...25 V
Wijzerszinpositie secundaire leipin 10 u
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 4…10 mm²
Buitendiameter kabel 6…23 mm
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Net weight 0,186 kg
Height 72 mm
Width 72 mm
Depth 172 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Wit
Omgeving
Standards IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP beschermingsgraad IP44 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conform aan EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,2 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 17,2 cm
Package 1 Weight 170 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist