Schneider-Electric
 
82453 foto- dataprocessor
82453
PratiKa - Koppelcontactstop - 2P - 16A - 40-50V AC - 12h - IP67
EAN Code EAN Code: 
3303430824534
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product or component type Wander stopcontact
Device short name Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus ELV
Poles description 2P
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Recht
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 40...50 V
Network frequency 50/60 Hz
Wijzerszinpositie secundaire leipin 12 u
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 4…10 mm²
Buitendiameter kabel 6…23 mm
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Gewicht product 0,208 kg
Hoogte 73 mm
Breedte 73 mm
Diepte 159 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Wit
Omgeving
Standards IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,2 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 14,5 cm
Package 1 Weight 190,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 11,8 cm
Package 2 Width 21,0 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 2,02 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 6,547 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months