Schneider-Electric
82462 foto- dataprocessor
82462
PratiKa - Koppelcontactstop - 3P - 16A - 20-25/40-50V AC - 11h - IP67
Schneider Electric
VANDAAG
MEI 21, 2024
Einde van Commercialisering
OKT 17, 2023
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Wander stopcontact
Device short name PratiKa stopcontact
Plug, categorie stekkerbus ELV
Poles description 3P
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Recht
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 40...50 V
20...25 V
Network frequency 401/500 Hz
Wijzerszinpositie secundaire leipin 11 u
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 4…10 mm²
Buitendiameter kabel 6…23 mm
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Net weight 0,223 kg
Height 73 mm
Width 73 mm
Depth 159 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Groen
Omgeving
Standards IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,2 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 14,5 cm
Package 1 Weight 200 g