Schneider-Electric
 
82501 foto- dataprocessor
82501
PratiKa - Wandcontactstop - 2P - 16A - 20-25V AC - IP44
EAN Code EAN Code: 
3303430825012
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Plug
Device short name PratiKa plug
Plug, categorie stekkerbus ELV
Poles description 2P
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 20...25 V
Network frequency 50/60 Hz
Materiaal stopcontact Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 4…10 mm²
Buitendiameter kabel 6…23 mm
Type schroefdraad Pg 21
Gewicht product 0,157 kg
Afmeting basis 70 x 82 mm
Hoogte 118 mm
Breedte 70 mm
Diepte 81 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Violet
Omgeving
Standards NL 60309-1
NL 60309-2
IP beschermingsgraad IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,4 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 10,4 cm
Package 1 Weight 300,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months