|
|
|
82503
PratiKa - Wandcontactstop - 2P - 16A - 40-50V AC - 12h - IP44
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
PratiKa
|
Product or component type
|
Plug
|
Device short name
|
PratiKa plug
|
Plug, categorie stekkerbus
|
ELV
|
Poles description
|
2P
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Mounting mode
|
Wandmontage
|
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Hoekig
|
In nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
40...50 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Wijzerszinpositie secundaire leipin
|
12 u
|
Materiaal stopcontact
|
Zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Pennen: vernikkeld messing
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven
|
Cable cross section
|
4…10 mm²
|
Buitendiameter kabel
|
6…23 mm
|
Type schroefdraad
|
Pg 21
|
Net weight
|
0,157 kg
|
Afmeting basis
|
70 x 82 mm
|
Height
|
118 mm
|
Width
|
70 mm
|
Depth
|
81 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Wit
|
Omgeving
Standards
|
NL 60309-1
NL 60309-2
|
IP beschermingsgraad
|
IP44 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,6 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
13,9 cm
|
Package 1 Weight
|
140 g