|
|
|
82901
PratiKa - Industriele inbouwcontactdoos - 2P - 16A - 20-25 AC - IP44
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Product or component type
|
Contactdoos
|
Device short name
|
Mureva-ingang
|
Plug, categorie stekkerbus
|
ELV
|
Poles description
|
2P
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Mounting mode
|
Montage op paneel
|
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Recht
|
In nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
20...25 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven, volledig los
|
Cable cross section
|
1…2,5 mm²
|
Net weight
|
0,127 kg
|
Afmeting basis
|
65 x 65 mm
|
Height
|
65 mm
|
Width
|
65 mm
|
Depth
|
65 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Violet
|
Omgeving
Standards
|
NL 60309-2
NL 60309-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP44 conform aan IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conform aan EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,3 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
113,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,0 cm
|
Package 2 Width
|
26,5 cm
|
Package 2 Length
|
26,9 cm
|
Package 2 Weight
|
1,26 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,55 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|