|
|
|
82927
PratiKa - Industriele inbouwcontactdoos - 2P - 32A - 20-25/40-50 DC - 10h - IP44
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Product or component type
|
Contactdoos
|
Device short name
|
Mureva-ingang
|
Plug, categorie stekkerbus
|
ELV
|
Poles description
|
2P
|
Network type
|
DC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Mounting mode
|
Montage op paneel
|
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Recht
|
In nominale stroom
|
32 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
40...50 V
20...25 V
|
Wijzerszinpositie secundaire leipin
|
10 u
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven, volledig los
|
Cable cross section
|
2,5…6 mm²
|
Net weight
|
0,128 kg
|
Afmeting basis
|
65 x 65 mm
|
Height
|
65 mm
|
Width
|
65 mm
|
Depth
|
65 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Wit
|
Omgeving
Standards
|
NL 60309-1
NL 60309-2
|
IP beschermingsgraad
|
IP44 conform aan IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conform aan EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
432,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen