Schneider-Electric
83079 foto- dataprocessor
83079
PratiKa - WCD - Vergrendelbaar - 3P+A - 16A - 100-130V AC - 4h - IP65
EAN Code EAN Code: 
3303430830795
Schneider Electric
VANDAAG
NOV 21, 2024
Einde van Commercialisering
OKT 09, 2023
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Vergrendeld stopcontact
Device short name Unika stopcontact
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 3P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
[In] rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 100...130 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 4 u
Type bescherming Zonder beveiliging
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Moffen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Maximale kabelkruissectie 10 mm²
Maximale buitendiameter kabel 25 mm
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Net weight 1 kg
Afmeting basis 103 x 255 mm
Height 255 mm
Width 103 mm
Diepte 150 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Geel
Omgeving
Standards IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP beschermingsgraad IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK09 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 750 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,7 cm
Package 1 Width 16,8 cm
Package 1 Length 26,3 cm
Package 1 Weight 1,1 kg
contractuele waarborg
Garantie 18 months