Schneider-Electric
 
83088 foto- dataprocessor
83088
PratiKa - WCD - Vergrendelbaar - 3P+N+A - 16A - 480-500V AC - 7h - IP65
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Vergrendeld stopcontact
Device short name Unika stopcontact
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 3P + N + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 480...500 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 7 H
Type bescherming Zonder beveiliging
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Moffen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Maximale kabelkruissectie 10 mm²
Maximale buitendiameter kabel 25 mm
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Net weight 1,04 kg
Afmeting basis 103 x 255 mm
Height 255 mm
Width 103 mm
Depth 151 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Zwart
Omgeving
Standards IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP beschermingsgraad IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK09 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 750 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,5 cm
Package 1 Width 17 cm
Package 1 Length 25,5 cm
Package 1 Weight 1,255 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist