Schneider-Electric
 
83104 foto- dataprocessor
83104
PratiKa - Wandcontactdoos - Gehoekt - 2P+A - 16A - 200-250V AC - 6h - IP44
EAN Code EAN Code: 
3303430831044
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product or component type Contactdoos
Device short name Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 2P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 200...250 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 6 u
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
Connections - terminals Captieve schroeven, volledig los
Cable cross section 1…4 mm²
Buitendiameter kabel 8…15 mm
Gewicht product 0,286 kg
Afmeting basis 80x100 mm
Hoogte 100 mm
Breedte 80 mm
Diepte 154 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Blauw
Omgeving
Standards NL 60309-2
NL 60309-1
IP beschermingsgraad IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 12,8 cm
Package 1 Length 15,3 cm
Package 1 Weight 248,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 18,0 cm
Package 2 Width 26,6 cm
Package 2 Length 27,0 cm
Package 2 Weight 1,172 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 8
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,831 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Ja
SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 7
contractuele waarborg
Garantie 18 months