Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

83501 |
Schneider-Electric
 
83501 foto- dataprocessor
83501
PratiKa - Wandcontactstop - Gehoekt - 2P+A - 16A - 100-130V AC - 4h - IP44
EAN CodeEAN Code: 
3303430835011
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Plug
Device short name PratiKa plug
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 2P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
[In] rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 100...130 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 4 u
Materiaal stopcontact Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 1…4 mm²
Buitendiameter kabel 8…15 mm
Net weight 0,245 kg
Afmeting basis 80x100 mm
Hoogte 100 mm
Breedte 80 mm
Diepte 106 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Geel
Omgeving
Standards NL 60309-2
NL 60309-1
IP beschermingsgraad IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 14 cm
Package 1 Weight 210 g
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months