Schneider-Electric
 
83502 foto- dataprocessor
83502
PratiKa - Wandcontactstop - Gehoekt - 3P+A - 16A - 100-130V AC - 4h - IP44
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Plug
Device short name PratiKa plug
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 3P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 100...130 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 4 u
Materiaal stopcontact Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 1…4 mm²
Buitendiameter kabel 8…15 mm
Net weight 0,258 kg
Afmeting basis 80x100 mm
Height 100 mm
Width 80 mm
Depth 109 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Geel
Omgeving
Standards NL 60309-2
NL 60309-1
IP beschermingsgraad IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C