Schneider-Electric
 
83561 foto- dataprocessor
83561
PratiKa - Wandcontactstop - Gehoekt - 3P+A - 16A - 480-500V AC - 7h - IP67
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Plug
Device short name PratiKa plug
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 3P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 480...500 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 7 H
Materiaal stopcontact Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 1…4 mm²
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 16
Net weight 0,301 kg
Afmeting basis 80x100 mm
Height 140 mm
Width 80 mm
Depth 116 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Zwart
Omgeving
Standards NL 60309-1
NL 60309-2
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,5 cm
Package 1 Width 13,5 cm
Package 1 Length 8 cm
Package 1 Weight 360 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.