Schneider-Electric
 
83566 foto- dataprocessor
83566
PratiKa - Wandcontactstop - Gehoekt - 2P+A - 32A - 200-250V AC - 6h - IP67
EAN Code EAN Code: 
3303430835660
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product or component type Plug
Device short name Mureva plug
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 2P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
[In] rated current 32 A
[Ue] rated operational voltage 200...250 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 6 u
Materiaal stopcontact Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 2,5…10 mm²
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Net weight 0,479 kg
Afmeting basis 106x130 mm
Height 136 mm
Width 106 mm
Diepte 178 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Blauw
Omgeving
Standards NL 60309-1
NL 60309-2
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 19,5 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 422,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 15,5 cm
Package 2 Width 27,0 cm
Package 2 Length 21,0 cm
Package 2 Weight 984,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 6
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,439 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Ja
SCIP-nummer E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 19
contractuele waarborg
Garantie 18 months