Schneider-Electric
 
83905 foto- dataprocessor
83905
PratiKa - Contactstop - Faseomkeer. - 3P+N+A - 16A - 100-130V AC - 4h - IP44
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Verloopplug met faseomkeerder
Device short name PratiKa plug
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 3P + N + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Recht
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 100...130 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 4 u
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 1…4 mm²
Buitendiameter kabel 8…15 mm
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Net weight 0,176 kg
Height 163 mm
Width 74,5 mm
Depth 74,5 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Geel
Omgeving
Standards IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP beschermingsgraad IP44 conforming to IEC 60529
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,5 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 7 cm
Package 1 Weight 164 g