Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

83935 |
Schneider-Electric
 
83935 foto- dataprocessor
83935
Afschermkap - IP67 - Accessoires PratiKa contactstop 3P+N+A 16A
EAN CodeEAN Code: 
3303430839354
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product or component type Kap
Categorie toebehoren Beveiligingstoebehoren
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Bereik compatibiliteit Mureva Mureva industriële plug
[In] rated current 16 A
Poles description 3P + N + E
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend polymeer
Hoogte 250 mm
Breedte 103 mm
Diepte 70 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Omgeving
Standards IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 37 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 9 cm
Package 2 Width 21 cm
Package 2 Length 27 cm
Package 2 Weight 461 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 54
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,479 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Ja
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 4
contractuele waarborg
Garantie 18 months