|
|
|
83937
Afschermkap - IP67 - Accessoires PratiKa contactstop 3P+N+A 32A
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Product or component type
|
Kap
|
Categorie toebehoren
|
Beveiligingstoebehoren
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Mureva Mureva industriële plug
|
In nominale stroom
|
32 A
|
Poles description
|
3P + N + E
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend polymeer
|
Net weight
|
0,082 kg
|
Height
|
250 mm
|
Width
|
103 mm
|
Depth
|
70 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
59 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
21 cm
|
Package 2 Length
|
27 cm
|
Package 2 Weight
|
487 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,435 kg