|
|
|
9001SKP1G31
Harmony 9001-S - Signaallamp - 110/120V AC - Ø30mm - Groen
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony 9001SK
|
Product or component type
|
Controlelampje
|
Lenstype
|
Fresnel kunststof
|
Voeding lichtblok
|
Via transformator 120 V AC 50/60 Hz
Via integrale transformator 110 V AC 50/60 Hz
|
Complementair
Kraag materiaal
|
Kunststof
|
Bevestigingsdiameter
|
30 mm
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Kap/operator of lenskleur
|
Groen
|
Lichtbron
|
Gloeiend
|
Lamp fitting
|
BA 9s
|
Us nominale voedingsspanning
|
110...120 V AC
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Werkingsmodus
|
Normaal
|
CAD totale breedte
|
54 mm
|
CAD totale hoogte
|
70 mm
|
CAD totale diepte
|
42 mm
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Type lens
|
Fresnel
|
[Us] rated supply voltage
|
110...120 V
|
Voeding lichtblok
|
Via integrale transformator
|
Voedingsfrequentie
|
50...60 Hz
|
Materiaal lens
|
Polycarbonaat
|
Formaat
|
30 mm
|
Lichtbron
|
Gloeilamp
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TC
|
IP beschermingsgraad
|
IP66
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,826 cm
|
Package 1 Width
|
5,588 cm
|
Package 1 Length
|
9,398 cm
|
Package 1 Weight
|
167,829 g
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|