Schneider-Electric
 
A9A26500 foto- dataprocessor
A9A26500
IMSU - Minimumspanningsspoel - 230V AC - Acti9 Hulpelementen
EAN Code EAN Code: 
3606480512490
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Acti 9
Product or component type Overspanning afschakelspoel
Device short name iMSU
Spanning stuurkring 230 V AC 50/60 Hz
Uitschakelspanningsgrens 255 V
275 V 3...15 s
300 V 1...5 s
350 V 0,25...0,75 s
400 V 0,07...0,2 s
Aantal modules van 9 mm 2
Complementair
Bereik compatibiliteit Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 ARA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (Chinese versie)
Acti 9 Acti 9 iC60 dubbele klemmen miniatuur vermogensschakelaar
Acti 9 Acti9 iC40
Local signalling Werkingsindicatielampje
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility Boven- en onderkant: JA
Height 82,5 mm
Width 18 mm
Depth 68 mm
Colour Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 0,5…4 mm² - flexibel
Klemaansluitklem1…6 mm² - stijf
Wire stripping length 10 mm
Tightening torque 1 N.m
Compatibility code IMSU
Omgeving
Standards EN 50550
Quality labels CE
Tropicalisation 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation -35…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,9 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 80 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 8,7 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 26,5 cm
Package 2 Weight 747 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,694 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months