|
|
|
A9A26961
iMN - Minimumspanningsspoel - 48V DC/AC - Acti9 Hulpelementen
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti 9
|
Product or component type
|
Onderspanning uitschakelspoel
|
Device short name
|
iMN
|
Spanning stuurkring
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
Control type
|
Standaard
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 ARA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (Chinese versie)
Acti 9 Acti 9 iC60 dubbele klemmen miniatuur vermogensschakelaar
Acti 9 Acti9 iC40
|
Local signalling
|
Werkingsindicatielampje
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Boven- en onderkant: JA
|
Width
|
18 mm
|
Colour
|
Wit
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 9 mm² - stijf
Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,8 mm² - stijf
Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 7 mm² - flexibel
Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,8 mm² - flexibel met
|
Tightening torque
|
1 N.m
|
Compatibility code
|
IMN
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Tropicalisation
|
2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-35…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
79 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,7 cm
|
Package 2 Weight
|
691 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,725 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|