|
|
|
A9C15414
iATLm - Bediening met houdbevel - 12-240V AC - iTL Hulpelementen
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti9
|
Device short name
|
iATLm
|
Product or component type
|
Vergrendeld controle element
|
Spanning stuurkring
|
12...240 V AC 50/60 Hz onderhouden
|
Complementair
Ui toegekende isolatiespanning
|
440 V
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV
|
Type afstandsbediening
|
2 ingangen voor schakelaar
|
Mounting mode
|
Vast, rechts van de TL
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
1
|
Height
|
81 mm
|
Width
|
9 mm
|
Depth
|
69 mm
|
Colour
|
Wit
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5…4 mm² - kabelstijfheid: stijf
Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5…4 mm² - kabelstijfheid: stijf - met kabeluiteinde
Tunnelaansluitklemmen kabel 1…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel
Tunnelaansluitklemmen kabel 1…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
|
Wire stripping length
|
11 mm
|
Tightening torque
|
1 N.m
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti 9 iTL iTL
Acti 9 Acti 9 iTL iTLI
Acti 9 Acti 9 iTL iTLs
|
Compatibiliteit product
|
ITL (16 A)
ITL (32 A)
|
Omgeving
Overvoltage category
|
III
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Tropicalisation
|
2
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 55 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Standards
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,4 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
39 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
10 cm
|
Package 2 Width
|
9 cm
|
Package 2 Length
|
27 cm
|
Package 2 Weight
|
524 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,225 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
contractuele waarborg
|
|