Complementair
|
Vertrekker
|
Network frequency
|
50 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Magnetic tripping limit
|
5...10 x In
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
[Ics] rated service breaking capacity
|
7500 A 75 % x Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
7,5 kA 50 % x Icu bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Idm 6000 A bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
|
Limitation class
|
1 conform aan EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Stroomstoot
|
250 A
|
Contact position indicator
|
Nee
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN, UIT, uitschakelingsfout
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Boven- of onderkant: JA
Onderzijde: biconnect
|
Connection pitch
|
9 mm tussen polen
|
Aantal modules van 9 mm
|
6
|
Height
|
86 mm
|
Width
|
54 mm
|
Depth
|
78 mm
|
Net weight
|
334 g
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
10000 cycles
|
Connections - terminals
|
Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…35 mm² stijf
Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel
Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel met kopring
|
Wire stripping length
|
12 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
2 N.m
|
Earth-leakage protection
|
Ingebouwd
|