Schneider-Electric
 
A9D17332 foto- dataprocessor
A9D17332
Acti9 IC60 Aardlekautomaat 3P 32A 30mA C-karakteristiek 10kA
EAN Code EAN Code: 
3606481157973
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product name Acti 9 iC60 RCBO
Product or component type Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Device short name iC60 RCBO
Device application Distributie
Poles description 3P
Number of protected poles 3
[In] rated current 32 A
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code C
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Breaking capacity 10000 A Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
15 kA Icu bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Suitability for isolation Nee conform aan IEC 60947-1
Quality labels NF
KEMA-KEUR
VDE
IMQ
Complementair
Complementair Vertrekker
Network frequency 50 Hz
[Ue] rated operational voltage 220...240 V AC 50 Hz
Magnetic tripping limit 5...10 x In
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ics] rated service breaking capacity 7500 A 75 % x Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
7,5 kA 50 % x Icu bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Idm 6000 A bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Limitation class 1 conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Ui] rated insulation voltage 500 V AC 50 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV
Stroomstoot 250 A
Contact position indicator Nee
Control type Omschakelen
Local signalling AAN, UIT, uitschakelingsfout
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility Boven- of onderkant: JA
Onderzijde: biconnect
Connection pitch 9 mm tussen polen
Aantal modules van 9 mm 6
Height 86 mm
Width 54 mm
Depth 78 mm
Net weight 334 g
Colour Wit
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 10000 cycles
Connections - terminals Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…35 mm² stijf
Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel
Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel met kopring
Wire stripping length 12 mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque 2 N.m
Earth-leakage protection Ingebouwd
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
IP-beschermingsgraad IP40 (distributiebehuizing) conforming to IEC 60529
IP20 conforming to IEC 60529
Overvoltage category III conform aan IEC 60364
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
Tropicalisation 2
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 5,7 cm
Package 1 Length 9,8 cm
Package 1 Weight 340 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 9,8 cm
Package 2 Width 11,5 cm
Package 2 Length 25 cm
Package 2 Weight 1,433 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 9,17 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.