Schneider-Electric
 
A9D67416 foto- dataprocessor
A9D67416
Acti9 IC60 Aardlekautomaat 4P 16A 30mA C-karakteristiek 6kA
EAN Code EAN Code: 
3606481157614
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product name Acti 9 iC60 RCBO
Product or component type Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Device short name iC60 RCBO
Device application Distributie
Poles description 4P
Number of protected poles 4
In toegekende stroomsterkte 16 A
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code C
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Breaking capacity 6000 A Icn bij 380...415 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
6 kA Icu bij 380...415 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Suitability for isolation Nee conform aan IEC 60947-1
Quality labels VDE
NF
IMQ
KEMA-KEUR
Complementair
Complementair Vertrekker
Network frequency 50 Hz
[Ue] rated operational voltage 380...415 V AC 50 Hz
Magnetic tripping limit 5...10 x In
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ics] rated service breaking capacity 6000 A 100 % x Icn bij 380...415 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % x Icu bij 380...415 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Idm 6000 A bij 380...415 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Limitation class 1 conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Ui] rated insulation voltage 500 V AC 50 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV
Stroomstoot 250 A
Contact position indicator Nee
Control type Omschakelen
Local signalling AAN, UIT, uitschakelingsfout
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility Boven- of onderkant: JA
Onderzijde: biconnect
Connection pitch 9 mm tussen polen
Aantal modules van 9 mm 8
Hoogte 86 mm
Breedte 72 mm
Diepte 78 mm
Gewicht product 423 g
Colour Wit
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 10000 cycles
Connections - terminals Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…35 mm² stijf
Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel
Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel met kopring
Wire stripping length 12 mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque 2 N.m
Earth-leakage protection Ingebouwd
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
IP-beschermingsgraad IP40 (distributiebehuizing) conforming to IEC 60529
IP20 conforming to IEC 60529
Overvoltage category III conform aan IEC 60364
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
Tropicalisation 2
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,700 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 434,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 9,800 cm
Package 2 Width 11,300 cm
Package 2 Length 24,800 cm
Package 2 Weight 1,383 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 18
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 8,800 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 0f7535ec-e48a-4feb-9ec6-149242d80e27
BVB
print Geaccepteerd
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden