Schneider-Electric
 
A9DG2610 foto- dataprocessor
A9DG2610
Acti9 iCV40 - Aardlekautomaat - 1P+N - 10A - B-Karakteristiek - 4500A - 30mA - Type A
EAN Code EAN Code: 
3606489443702
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product name Acti9 iCV40
Product or component type Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Device short name iCV40
Device application Distributie
Poles description 1P + N
Number of protected poles 1
Neutral position Links
[In] rated current 10 A
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code B
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Breaking capacity 4500 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Suitability for isolation Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Quality labels KEMA-KEUR
VDE
Complementair
Complementair Vertrekker
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 230 V AC 50/60 Hz
Magnetic tripping limit 3...5 x In
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ics] rated service breaking capacity 4500 A 100 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Idm 4500 A bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN 61009-2-1
Idm 500 A bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 61009-2-1
Limitation class 3 conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Ui] rated insulation voltage 400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV
Contact position indicator Ja
Control type Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Foutindicatie
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility Boven- of onderkant: tand
Connection pitch 9 mm tussen fase en nul
Aantal modules van 9 mm 4
Height 85 mm
Width 36 mm
Depth 73 mm
Net weight 210 g
Colour Wit
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 20000 cycles
Locking options description Vergrendelingsapparaat
Verzegelbare
Connections - terminals Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1…16 mm² stijf
Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1…10 mm² flexibel
Wire stripping length 14 mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque 2 N.m boven- of onderkant
Earth-leakage protection Ingebouwd
Omgeving
Standards EN/IEC 61009-2-1
Product certifications CE
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution degree 3
Overvoltage category III conform aan IEC 60364
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Operating altitude 2000 m
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,200 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 219,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 10,500 cm
Package 2 Length 25,000 cm
Package 2 Weight 1,374 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 54
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 12,829 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen