Complementair
|
Vertrekker
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Magnetic tripping limit
|
3...5 x In
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
[Ics] rated service breaking capacity
|
6000 A 100 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Idm 6000 A bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN 61009-2-1
Idm 500 A bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 61009-2-1
|
Limitation class
|
3 conform aan EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] rated insulation voltage
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
Foutindicatie
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Boven- of onderkant: tand
|
Connection pitch
|
9 mm tussen fase en nul
|
Aantal modules van 9 mm
|
4
|
Height
|
85 mm
|
Width
|
36 mm
|
Depth
|
73 mm
|
Net weight
|
210 g
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
20000 cycles
|
Locking options description
|
Vergrendelingsapparaat
Verzegelbare
|
Connections - terminals
|
Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1…16 mm² stijf
Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1…10 mm² flexibel
|
Wire stripping length
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
2 N.m boven- of onderkant
|
Earth-leakage protection
|
Ingebouwd
|