|
|
|
A9MEM1570
PowerLogic - PowerTag Flex - 3P+N - Boven-/ondermontage - 63A - Energiesensor
|
|
|
Hoofd
Gamma van producten
|
PowerLogic
|
Product name
|
Powertag A9 F63
|
Product or component type
|
Energiesensor
|
Zuilen
|
3P + N
|
Maximale stroom [Imax]
|
63 A
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
Productspecifieke toepassing
|
Kostenallocatie
Belasting monitoring
Overbelastings alarmering
Kring monitoring
Energiemanagement
|
Compatibiliteit product
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 Powertag Link C
Acti9 Powertag Link
Acti9 Powertag Link HD
Harmony-hub
Wiser IP-module
Ecostruxure panelserver universeel
Ecostruxure panelserver geavanceerd
PrismaSet actief
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Vigi DT40
Acti 9 Vigi iC40
Acti 9 Vigi iDT40
Acti 9 Vigi N40
Acti 9 Vigi C40
Acti 9 Vigi iC60
Acti 9 Acti9 iDD40
Acti 9 Acti9 iDD40 XA
Acti 9 Acti9 iCV40 XA
Acti 9 Vigi iDPN
Acti 9 Acti9 iCV40
Acti 9 Vigi iTG40
Acti 9 Vigi iCG40
|
Type meting
|
Spanning
Actief vermogen
Actief vermogen
Stroom
Arbeidscoëfficiënt
|
Nauwkeurigheidsklasse
|
Klasse 1 stroom conform aan IEC 61557-12
Klasse 0,5 spanning conform aan IEC 61557-12
Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12
Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12
Klasse 1 arbeidscoëfficiënt conform aan IEC 61557-12
|
Montagezone
|
Boven- of onderkant
|
Mounting support
|
Op vermogenschakelaar
|
Bestemming product
|
Schakelpaneel
|
IP beschermingsgraad
|
Spanningsverlies met gemeten stroom bij spanningsverlies
|
Supportmedium transmissie
|
Radiofrequentie 2,4…2,4835 GHz conform aan IEEE 802.15.4
|
Emissievermogen
|
10 mW
|
Complementair
Montagemethode
|
Met schroeven (aansluitklemmen)
|
Elektrische aansluiting (spanning detectie en voeding)
|
Draden met kabeluiteinde
|
Sectie kabel
|
1 stijf kabel 1,5…16 mm²
2 gestrengd kabel 1,5…2,5 mm²
2 stijf kabel 1,5…2,5 mm²
1 gestrengd kabel 1,5…16 mm²
|
Kabellengte
|
0,25 m
|
Voedingsspanning
|
220...240 V AC, +/- 20 %, tussen fase en nul
380...415 V AC, +/- 20 %, tussen fases
|
Network frequency
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximaal stroomverbruik
|
2 VA
|
Standards
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Hoogte
|
Sensorelement: 20 mm
|
Breedte
|
Sensorelement: 54 mm
|
Diepte
|
Sensorelement: 46,6 mm
|
Net weight
|
40 g
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Omgeving
Quality labels
|
CE
|
Richtlijnen
|
2014/53/EU - RF-richtlijn
|
Operating altitude
|
0...2000 m
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Overvoltage category
|
III conform aan IEC 61010-1
|
Meetcategorie
|
Categorie III conform aan IEC 61010-2-030
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK05
|
Pollution degree
|
3
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 % bij 45 °C conform aan IEC 60721-3-3
|
Trillingsweerstand
|
3M4 conform aan IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Industriële elektromagnetische omgeving conform aan IEC 61326-1
Uitgestraalde EMC conform aan ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetische emissie conform aan IEC 62311
|
Omgevingskenmerken
|
Stofdicht klasse 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
Zoutnevel class 3C2 conform aan IEC 60721-3-3
Binnengebruik
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
68,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,625 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|