Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

A9N26927 |
Schneider-Electric
 
A9N26927 foto- dataprocessor
A9N26927
SD - Foutsignaal contact - 24-130V DC/24-415V AC - Acti9 - Hulpelement
EAN CodeEAN Code: 
3606480382932
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Acti 9
Product or component type Fout contact
Device short name SD
Samenstelling signaleringscontacten 1 C/O
In toegekende stroomsterkte AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
Aantal modules van 9 mm 1
Standards EN/IEC 60947-5-1
Product certifications ASTA
LCIE
KEMA
ASEFA
Complementair
Mounting mode Vast
Mounting support DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility Bovenzijde: JA
Hoogte 85,3 mm
Breedte 9 mm
Diepte 73,5 mm
Net weight 30 g
Colour Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel
Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,5…2,5 mm² - stijf
Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
Wire stripping length 9 mm
Tightening torque 1 N.m
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree 3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation -25…50 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 2,000 cm
Package 1 Length 9,400 cm
Package 1 Weight 38,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,700 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 511,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,084 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Ja
Pakket met gerecycleerd karton Nee
SCIP-nummer 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No
contractuele waarborg
Garantie 18 months