|
|
|
A9P44616
Acti9 iC40N - Installatieautomaat - 1P+N - 16A - B-Karakteristiek - 6000A/10kA
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti9
|
Product name
|
Acti9 iC40
|
Product or component type
|
Miniatuur vermogensschakelaar
|
Device short name
|
iC40N
|
Device application
|
Distributie
|
Poles description
|
1P + N
|
Number of protected poles
|
1
|
Neutral position
|
Links
|
[In] rated current
|
16 A
|
Network type
|
AC
|
Trip unit technology
|
Thermisch-magnetisch
|
Curve code
|
B
|
Breaking capacity
|
10 kA Icu bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
|
Suitability for isolation
|
Ja conform aan EN/IEC 60947-2
|
Quality labels
|
OVE
KEMA
IMQ
|
Complementair
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Magnetic tripping limit
|
3...5 x In conform aan EN/IEC 60898-1
4 x In +/- 20 % conform aan EN/IEC 60947-2
|
[Ics] rated service breaking capacity
|
6000 A 100 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
|
Limitation class
|
3 conform aan EN/IEC 60898-1
|
[Ui] rated insulation voltage
|
400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV conform aan EN/IEC 60947-2
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
Uitschakelindicator
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
85 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
74 mm
|
Net weight
|
120 g
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
20000 cycles
|
Locking options description
|
Vergrendelingsapparaat
|
Connections - terminals
|
Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1…10 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1…16 mm² stijf
|
Wire stripping length
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
2 N.m boven- of onderkant
|
Earth-leakage protection
|
Apart blok
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Product certifications
|
CE
BV
RINA
DNV
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Pollution degree
|
3 conform aan EN/IEC 60947-2
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,400 cm
|
Package 1 Width
|
1,800 cm
|
Package 1 Length
|
9,400 cm
|
Package 1 Weight
|
115,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,200 cm
|
Package 2 Width
|
9,900 cm
|
Package 2 Length
|
22,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,432 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
132
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
16,242 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
|
|