Schneider-Electric
 
A9P54716 foto- dataprocessor
A9P54716
Acti9 iC40N - Installatieautomaat - 3P+N - 16A - C-Karakteristiek - 6000A/10kA
EAN Code EAN Code: 
3606481326140
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product name Acti9 iC40
Product or component type Miniatuur vermogensschakelaar
Device short name iC40N
Device application Distributie
Poles description 3P + N
Number of protected poles 3
Neutral position Links
In toegekende stroomsterkte 16 A
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code C
Breaking capacity 10 kA Icu bij 400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
6000 A Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
Suitability for isolation Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Quality labels OVE
IMQ
AENOR
Complementair
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 400 V AC 50/60 Hz
Magnetic tripping limit 5...10 x In conform aan EN/IEC 60898-1
8 x In +/- 20 % conform aan EN/IEC 60947-2
[Ics] rated service breaking capacity 6000 A 100 % x Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Limitation class 3 conform aan EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV conform aan EN/IEC 60947-2
Contact position indicator Ja
Control type Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Uitschakelindicator
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 6
Height 85 mm
Width 54 mm
Diepte 74 mm
Net weight 345 g
Colour Wit
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 20000 cycles
Locking options description Vergrendelingsapparaat
Connections - terminals Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1…10 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1…16 mm² stijf
Wire stripping length 14 mm for boven- of onderkant connection
Aanspanmoment 2 N.m boven- of onderkant
Earth-leakage protection Apart blok
Omgeving
Standards EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Product certifications CE
BV
RINA
DNV
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution degree 3 conform aan EN/IEC 60947-2
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Operating altitude 2000 m
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,400 cm
Package 1 Width 7,400 cm
Package 1 Length 9,400 cm
Package 1 Weight 340,000 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 8,000 cm
Package 2 Length 23,000 cm
Package 2 Weight 1,390 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 44
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 15,377 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Ja
Pakket met gerecycleerd karton Ja
SCIP-nummer C2abbdd7-018c-480b-9dc2-a7528efa8e12
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 14