|
|
|
A9XPC648
Acti9 - Kamrail - 1P+N - 9mm Pitch - 48 mod - Boven - 80A
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti 9
|
Product or component type
|
Combinatierail
|
Mounting mode
|
Horizontaal
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Beschrijving lijnen
|
1L + N
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
48
|
Standards
|
EN/IEC 61439-1
|
Complementair
Aantal kanalen
|
48-wegs N + 1 L
|
Type distributie
|
N L
|
Polenconfiguratie voor 1 weg
|
1 x 1P + N
|
Aansluitingssteek
|
9 mm tussen fase en nul
|
Type connector
|
Tand
|
Afstand tussen wegen
|
18 mm
|
Markering
|
N L
|
Isolatie
|
Geïsoleerd
|
Product presentatie
|
Snijdbaar
|
Meegeleverde apparatuur
|
Eindstukken
Tandkappen
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
80 A bij 40 °C
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC Ph/N
|
[Ui] rated insulation voltage
|
400 V AC conform aan IEC 61439-1
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Montagezone
|
Bovenzijde op tunnelaansluitklemmen
|
Aantal modules van 9 mm
|
96
|
Hoogte
|
29 mm
|
Breedte
|
862 mm
|
Diepte
|
16 mm
|
Net weight
|
334 g
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti9 Acti9 C40
Acti9 Acti9 C40 Vigi
Acti9 Acti 9 iDPN
Acti9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti9 Acti9 IDc
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Mulit 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
|
Omgeving
Vuurbestendigheid
|
960 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2-1
|
Pollution degree
|
3 conform aan EN/IEC 60439-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 met eindstukken en tandkappen
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
2,800 cm
|
Package 1 Length
|
86,400 cm
|
Package 1 Weight
|
328,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
8,500 cm
|
Package 2 Length
|
91,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,085 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
52,700 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof
|
Ja
|
Pakket met gerecycleerd karton
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
|
BVB
|
Geaccepteerd
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
Conform EU-verklaring RoHS
|
Giftig zwaar metaal vrij
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
Terugname
|
No
|
|
|