|
|
|
A9XPC712
Acti9 - Kamrail - 3P+N - 9mm Pitch - 12 mod - Boven - 80A
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti 9
|
Product or component type
|
Combinatierail
|
Mounting mode
|
Horizontaal
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Beschrijving lijnen
|
3L + N
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
12
|
Complementair
Aantal kanalen
|
4 N + 3 L (gebalanceerd)
|
Polenconfiguratie voor 1 weg
|
1 x 3P + N
1 x 3F
3 x 1P + N
|
Aansluitingssteek
|
9 mm tussen fase en nul
18 mm tussen fases
|
Type connector
|
Tand
|
Afstand tussen wegen
|
54 mm
|
Markering
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolatie
|
Geïsoleerd
|
Product presentatie
|
Snijdbaar
|
Meegeleverde apparatuur
|
Eindstukken
Tandkappen
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
80 A bij 40 °C
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
|
[Ui] rated insulation voltage
|
440 V AC conform aan IEC 61439-1
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Montagezone
|
Bovenzijde op tunnelaansluitklemmen
|
Aantal modules van 9 mm
|
24
|
Height
|
32 mm
|
Width
|
218 mm
|
Depth
|
28 mm
|
Net weight
|
150 g
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 C40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Mulit 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60439-1
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2-1
|
Pollution degree
|
3 conform aan EN/IEC 60439-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 met eindstukken en tandkappen
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,200 cm
|
Package 1 Width
|
2,800 cm
|
Package 1 Length
|
27,600 cm
|
Package 1 Weight
|
148,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
7,000 cm
|
Package 2 Width
|
16,500 cm
|
Package 2 Length
|
31,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,862 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
600
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
107,500 kg
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
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
|
|