Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

A9XPC724 |
Schneider-Electric
 
A9XPC724 foto- dataprocessor
A9XPC724
Acti9 - Kamrail - 3P+N - 9mm Pitch - 24 mod - Boven - 80A
EAN CodeEAN Code: 
3606489443535
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product or component type Combinatierail
Mounting mode Horizontaal
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen 3L + N
Totaal aantal modules (18 mm) 24
Standards EN/IEC 61439-1
Complementair
Aantal kanalen 8 N + 3 L (gebalanceerd)
Type distributie N L1 N L2 N L3
Polenconfiguratie voor 1 weg 1 x 3P + N
1 x 3F
3 x 1P + N
Aansluitingssteek 9 mm tussen fase en nul
18 mm tussen fases
Type connector Tand
Afstand tussen wegen 54 mm
Markering N L1 N L2 N L3
Isolatie Geïsoleerd
Product presentatie Snijdbaar
Meegeleverde apparatuur Eindstukken
Tandkappen
Ie toegekende bedrijfstroom 80 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
[Ui] rated insulation voltage 440 V AC conform aan IEC 61439-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV
Montagezone Bovenzijde op tunnelaansluitklemmen
Aantal modules van 9 mm 48
Hoogte 32 mm
Breedte 434 mm
Diepte 28 mm
Net weight 301 g
Colour Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit Acti9 Acti9 C40
Acti9 Acti9 C40 Vigi
Acti9 Acti 9 iDPN
Acti9 Acti 9 iDPN Vigi
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Mulit 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
Omgeving
Vuurbestendigheid 960 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2-1
Pollution degree 3 conform aan EN/IEC 60439-1
IP beschermingsgraad IP20 met eindstukken en tandkappen
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,800 cm
Package 1 Width 3,200 cm
Package 1 Length 49,100 cm
Package 1 Weight 299,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 7,000 cm
Package 2 Width 11,000 cm
Package 2 Length 52,000 cm
Package 2 Weight 2,484 kg
Unit Type of Package 3 S06
Number of Units in Package 3 392
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 135,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Ja
Pakket met gerecycleerd karton Ja
SCIP-nummer 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
BVB
print Geaccepteerd
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No