Aantal kanalen
|
16-wegs N + 3 L (gebalanceerd)
|
Polenconfiguratie voor 1 weg
|
1 x 3P + N
1 x 3F
3 x 1P + N
|
Aansluitingssteek
|
9 mm tussen fase en nul
18 mm tussen fases
|
Type connector
|
Tand
|
Afstand tussen wegen
|
54 mm
|
Markering
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolatie
|
Geïsoleerd
|
Product presentatie
|
Snijdbaar
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
80 A bij 40 °C
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
|
[Ui] rated insulation voltage
|
440 V AC conform aan IEC 61439-1
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Montagezone
|
Bovenzijde op tunnelaansluitklemmen
|
Aantal modules van 9 mm
|
96
|
Height
|
29 mm
|
Width
|
862 mm
|
Depth
|
26 mm
|
Net weight
|
579 g
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 C40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Mulit 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
|