|
|
|
A9XPH306
Acti9 - Kamrail - 3P - 18mm Pitch - 6 mod - Boven/Onder - 100A
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti 9
|
Product or component type
|
Combinatierail
|
Mounting mode
|
Horizontaal
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Beschrijving lijnen
|
3L
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
6
|
Complementair
Aantal kanalen
|
2 3 L
|
Polenconfiguratie voor 1 weg
|
1 x 3F
|
Aansluitingssteek
|
18 mm
|
Type connector
|
Tand
|
Afstand tussen wegen
|
54 mm
|
Markering
|
L1 L2 L3
|
Isolatie
|
Geïsoleerd
|
Product presentatie
|
Snijdbaar
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
100 A bij 40 °C
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
415 V AC
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC conform aan IEC 61439-2
|
Montagezone
|
Boven- of onderkant op tunnelaansluitklemmen
Boven- of onderkant op dubbele klem
|
Aantal modules van 9 mm
|
12
|
Width
|
110 mm
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti9 iK60
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti9 iID K
Acti 9 Acti 9 iSW
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2-1
|
Pollution degree
|
3 conform aan IEC 60947-7-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 met eindstukken en tandkappen
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,600 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
45,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
8,500 cm
|
Package 2 Length
|
24,500 cm
|
Package 2 Weight
|
515,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,430 kg
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
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|