|
|
|
A9XPV648
Acti9 - Kamrail - 2P+Vigi+Aux - 9mm Pitch - 48 mod - Boven - 80A
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti 9
|
Product or component type
|
Combinatierail
|
Mounting mode
|
Horizontaal
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Beschrijving lijnen
|
1L + N
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
48
|
Complementair
Aantal kanalen
|
18-wegs Aux + N + 1 L + Vigi
|
Polenconfiguratie voor 1 weg
|
1 x 1P + N
|
Aansluitingssteek
|
9 mm tussen fase en nul
|
Type connector
|
Tand
|
Afstand tussen wegen
|
45 mm
|
Markering
|
N L
|
Isolatie
|
Geïsoleerd
|
Product presentatie
|
Snijdbaar
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
80 A bij 40 °C
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC Ph/N
|
[Ui] rated insulation voltage
|
400 V AC conform aan IEC 61439-1
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Montagezone
|
Bovenzijde op tunnelaansluitklemmen
|
Aantal modules van 9 mm
|
96
|
Height
|
29 mm
|
Width
|
862 mm
|
Depth
|
26 mm
|
Net weight
|
339 g
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 C40 Vigi
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 ID C40
Acti 9 Acti9 IDc
Acti 9 Acti9 ITG40
Multi 9 Mulit 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iDT40
Acti9 Acti9 iDD40
Acti9 Acti9 iDD40 TG
Acti9 Vigi iTG40
Acti9 Acti9 iIG40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60439-1
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2-1
|
Pollution degree
|
3 conform aan EN/IEC 60439-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 met eindstukken en tandkappen
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
83,000 cm
|
Package 1 Weight
|
330,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
9,800 cm
|
Package 2 Width
|
107,000 cm
|
Package 2 Length
|
9,800 cm
|
Package 2 Weight
|
1,773 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
46,460 kg
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
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|