Schneider-Electric
 
AB1R11 foto- dataprocessor
AB1R11
Inklikbaar karakter 0 t/m 9 - Wit - 25 strips van 10 karakters
EAN Code EAN Code: 
3389110585919
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Aansluitblokken
Omschrijving toebehoren Strip van 10 klikmarkeerders kentekens
Type toebehoren Markeerder
Categorie toebehoren Markeringstoebehoren
Bestemming toebehoren Klemmenblokken van type AB1
Klemmenblokken van type DB6
Achtergrondkleur Wit
Markering 0...9
Kleur van markering Zwart
Formaat 4,5 x 2,7 mm
Complementair
Net weight 2 g
Quantity per set Set van 25
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 10,500 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 0,900 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 2,000 cm
Package 2 Width 10,500 cm
Package 2 Length 7,000 cm
Package 2 Weight 31,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 900
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,286 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months