|
|
|
ABE9C1281L05
Advantys ABE9 - Passieve splitterdoos - IP67 - 8 kanalen - M12 - LED - Kabel 5m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Advantys ABE9
|
Product or component type
|
IP67 passieve splitterbox
|
Aantal kanalen
|
8
|
Elektrische aansluiting
|
1 voorbedrade kabelaansluiting, 5 m kabellengte
8 vrouwelijkeconnectoren M12 5 pennen
|
Status LED
|
1 led per kanaal (geel) status kanaal
2 LEDs (groen) stroom AAN
|
Complementair
Aantal kanalen
|
16-wegs
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
24 V DC
|
Stroom per kanaal
|
4 A
|
Isolatiegroep
|
Categorie 3 conform aan VDE 0110
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Bevestigingsmethode
|
Bevestiging met M4 schroef
|
Contactweerstand
|
5000 µOhm
|
Stroom common
|
16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
|
Scheiding commons
|
Met of zonder
|
Net weight
|
1,61 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 529
|
Product certifications
|
cULus
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…80 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trilling bestendigheid
|
0.2 gn (f= 57…150 Hz) conform aan IEC 68-2-6, FC tests
|
Schokbestendigheid
|
30 gn voor 11 ms conform aan EN 68-2-2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,300 cm
|
Package 1 Width
|
27,900 cm
|
Package 1 Length
|
28,800 cm
|
Package 1 Weight
|
1,350 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,300 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|