Schneider-Electric
 
ABL8BBU24200 foto- dataprocessor
ABL8BBU24200
Phaseo - Batterijcontrole module - 24-28,8V DC - 24V - 20A
EAN Code EAN Code: 
3389119406826
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Phaseo
Product or component type Batterijcontrolemodule
Ingangsspanning 24...28.8 V DC
Uitgangsspanning (U-batterij-0,5) V in batterijmodus DC
(Uin-0.25) V in nominale modus DC
Maximale uitgangsstroom 20 A
Complementair
Limieten ingangsspanning 22...30 V
Maximaal vermogensverlies in W 7 W
Activeringsdrempel Verstelbaar 22 ...36 V
Aantal uitgangskanalen 1
Stroomverbruik 0.6 A belast
0,1 mA onbelast
<= 40.6 A
Type bescherming output Tegen overbelasting, beschermingstechnologie: 1,5 x In
Tegen kortsluitingen, beschermingstechnologie: batterij-back-up modus, automatische reset
Tegen kortsluitingen, beschermingstechnologie: aangedreven modus
Aansluitingen - aansluitklemmen Voor diagnostisch relais: verwijderbaar schroefklemmenblok, aansluitingsmogelijkheid: 1 x 0,75 mm²
Voor invoerverbinding: schroefklemmen, aansluitingsmogelijkheid: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Voor uitvoerverbinding: schroefklemmen, aansluitingsmogelijkheid: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Bevestigingsmethode Met clips op 35 mm symmetrische DIN-rail, gebruikstand: horizontaal
Met clips op 35 mm symmetrische DIN-rail, gebruikstand: vertikaal
Operating altitude 2000 m
Markering CE
Naam test Elektrostatische ontladingen conform aan IEC 61000-4-2
Emissie conform aan IEC 61000-6-3
Geïnduceerd elektromagnetisch veld conform aan IEC 61000-4-6 level 3
Gestraald elektromagnetisch veld conform aan IEC 61000-4-3 level 3
Snelle overgang conform aan IEC 61000-4-4 level 3
Piek conform aan IEC 61000-4-5 level 2
Emissies door geleiding/straling conform aan EN 55022 Class B, 20%
Lokale signalering Voor alarmstatus: 1 C/O-relais
Voor batterijstatus: 1 C/O-relais
Voor status voeding: 1 C/O-relais
Voor modulestatus: LCD-scherm
Breedte 60 mm
Hoogte 125 mm
Diepte 160 mm
Net weight 0,5 kg
Omgeving
Product certifications RCM
EAC
Standards UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Milieu-eigenschappen EMC conform aan IEC 61000-6-3
EMC conform aan IEC 61000-6-2
Veiligheid conform aan IEC 60950-1
Veiligheid conform aan EN/IEC 61204-3
IP beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
Doorslagvastheid 500 V tussen input en aarde
500 V tussen output en aarde
Overvoltage category Klasse II conform aan VDE 0106-1
Relatieve vochtigheid 0…90 % tijdens werking:
0…95 % tijdens opslag
Ingangsstroom 718708 H at 24 V DC met UTE C80-810 calculation method
Trilling bestendigheid 2 gn (f= 11,9…150 Hz) conform aan IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conform aan IEC 61131-2
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 19,500 cm
Package 1 Length 19,500 cm
Package 1 Weight 1,468 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 72
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 118,696 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
PVC-vrij Ja
Terugname No
contractuele waarborg
Garantie 18 months