|
|
|
ACTFP2C1M35M30
Actassi - FL-C Glasvezel patchkabel - OM3 - 50/125 - SCd-SCd - LSZH - 3M
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Product or component type
|
Multimode fiber optic patchcord
|
Kleur
|
Schede: aqua
SC duplex behuizing: aqua
SC duplex boot: aqua
SC duplex clip: aqua
|
Kabel verpakking
|
Rol van 3 m
|
Type verpakking
|
Plastic zak
|
Complementair
Maximale demping
|
3,5 dB / 1 km bij 850 nm
1,5 dB / 1 km bij 1300 nm
|
Buigradius
|
32 mm dynamisch
16 mm statisch
|
Invoeging verlies
|
0,2 dB SC
|
Retour verlies
|
30 dB SC
|
Vezel performance
|
OM3 50/125 µm
|
Diameter optische glasvezel
|
600 µm
|
Afsluiting 1
|
SC
|
Afsluiting 2
|
SC
|
Type schede
|
Zip 2 x 1,6 mm
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Patching
|
Uitwisselingsmodus
|
Duplex
|
Transmissiemodus
|
Multi-modus
|
Aantal glasvezel
|
2
|
Width
|
3,4 mm
|
Height
|
1,6 mm
|
Materiaal
|
Keramisch: SC aansluitflensbus
Thermoplast: SC duplex behuizing
TPE (thermoplastisch elastomeer): boot
|
Kabellengte
|
3 m
|
Doelland
|
Europa
Azië en de Stille Oceaan.
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie
|
-20…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…60 °C
|
Normen
|
Vezel performance: ITU G.651
Vlamvertraging: IEC 60332-1
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034
Vezel performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.2
SC connector: TIA/EIA-604-3
SC connector: IEC 61754-4 Ed.2
Vezel performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3
Brandvertrager: IEC 60332-3C
Vezel performance: TIA/EIA-568-C.3
Vlamvertraging: UL 94 V0
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,9 cm
|
Package 1 Width
|
19 cm
|
Package 1 Length
|
19 cm
|
Package 1 Weight
|
42 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,605 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|